PMP20967

用于瞬态测试的可调节双电平恒流负载参考设计

PMP20967

设计文件

概述

该可调节双电平恒定电流负载参考设计可帮助工程师测试具有特殊功能和易于操作的电源输出负载瞬态响应。该电路板能够提供低电平和高电平的负载瞬态调整,压摆率高达 100A/μs。该电路板中还设计了周期、延迟和脉宽等时序调整。

特性
  • 可轻松调节的负载瞬态参数
  • 压摆率高达 100A/µs
  • 支持稳定时间调整,以更大限度地减少过冲和振荡
  • 具有低电量警报的 9V 电池输入
  • 温度监测和关断
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT293.PDF (2406 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB10.PDF (353 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB09.PDF (190 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB12.ZIP (2026 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB2.ZIP (831 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB11.PDF (1798 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB08.PDF (443 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

温度开关

LM26具有模拟输出的 ±3°C、出厂预设跳变点温度开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50023.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3120具有断电功能的单路、低噪声、高输出驱动、475mA 电流反馈放大器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2981具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM6142双通道、24V、17MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF
比较器

LM393商业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TLC5552.1MHz、250µA、低功耗计时器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Adjustable Dual-Level Constant-Current Load Ref. Design For Transient Testing PDF | HTML 2022-10-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持