PMP20904

工业应用 100W 负输出电源参考设计

PMP20904

设计文件

概述

PMP20904 参考设计是一种采用 LM5117 控制器的负降压设计,适用于工业应用。此设计可在 24V 输入电压(误差范围为 +/-10%)下工作。此设计可提供 -24V 输出,能够提供 2A 的持续电流和高达 4A 的瞬时电流。开关频率设置为 200kHz,使用 4 层 PCB。

特性
  • 同步输出整流
  • 低 BOM 数量和低成本的紧凑型解决方案
  • 峰值效率:94%
输出电压选项 PMP20904.1
输入电压(最小值)(V) 21.6
输入电压(最大值)(V) 26.4
输出电压(标称值)(V) -24
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 96
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU3.PDF (963 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTF0.PDF (116 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTE9.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTF2.ZIP (631 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ4.ZIP (479 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTF1.PDF (751 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTE8.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5117具有模拟电流监视器的 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20904 Test Results 2017-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持