PMP20878
8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计
PMP20878
概述
此参考设计是一种大功率 PoE 供电设备 (PD) 有源钳位正激转换器。 TPS2373 大功率 PD 控制器 EVM (TPS2373-4EVM-758) 可提供实现 IEEE802.3bt 就绪型 PD 所需的所有功能。 它与采用 UCC2897A 控制器的有源钳位正激转换器配对使用。 采用同步整流器的高效 24V/3A 输出非常适合 IP 安全摄像头和 LED 照明应用等大功率 PoE 应用。
需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
特性
- 8 类 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PD
- 自动 MPS
- 高级启动
- 高效同步整流器(3A 时效率为 92%)
- 1500VRMS 隔离
输出电压选项 | PMP20878.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 40 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 72 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20878 Test Results | 2017-6-19 |