PMP20859
具有平稳过渡功能的双输入冗余 PoE PD 参考设计
PMP20859
概述
此参考设计采用 IEEE802.3bt(草案)以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 并具有双冗余输入,可以在这两个输入与辅助输入之间平稳过渡。 此设计包含一个 5V/6A 同步反激式转换器,并支持使用最多三个电源(两个 PoE 电源设备 (PSE) 电源和一个交流/直流壁式适配器辅助电源),来降低系统断电和丢失数据的可能性。
需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?请查看 TPS23881。
特性
- 冗余输入: 两个 PoE 和 48V 适配器
- 在输入之间切换时能够连续输出
- 在 5V/6A 输出和 PoE 输入条件下,效率为 84%
输出电压选项 | PMP20859.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 6 |
输出功率 (W) | 30 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous^POE |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Dual-Input Redundant PoE PD With Smooth Transition Reference Design | 2018-10-21 |