PMP20852
3W 隔离型三路输出反激式转换器参考设计
PMP20852
概述
PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨的每个电源轨上提供稳定的 16V 输出。此设计支持 10Vin 至 14Vin 的输入电压(标称 12Vin),并提供三个隔离式 16V 输出电源轨,每个电源轨能够为负载提供 65mA 持续电流。该设计基于 2 层 PCB 构建,每层各覆有 1oz 铜。
特性
- 独立隔离的三路输出电源轨
- 使用 LDO 的精密调节输出
- 初级侧稳压反激式设计在无需光耦合器的情况下实现调节
输出电压选项 | PMP20852.1 | PMP20852.2 | PMP20852.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10 | 10 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 14 | 14 | 14 |
输出电压(标称值)(V) | 16 | 16 | 16 |
Iout(最大值)(A) | .065 | .065 | .065 |
输出功率 (W) | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20852 Test Results | 2017-11-30 |