PMP20850
3.3V/15A 有源钳位正向参考设计
PMP20850
概述
此参考设计是一款 50W 有源钳位正向转换器,在次级侧进行同步整流。此设计可在 -36V 至 -72V 的标准电信输入中以 >91% 的效率提供隔离式 3.3V/15A 输出。PMP20850 利用自驱动同步整流器,无需次级栅极驱动器,可最大限度地降低成本和提高效率。该器件还具有可编程的死区时间,经过微调以最大限度地提高设计效率。基于电流模式控制实现输出电压调节,简化环路补偿。PMP20850 具有一个目录中的变压器,可最大程度地降低设计中的磁性元件成本。
特性
- 在整个输入电压范围内,15A 负载条件下的效率大于 90%
- 自驱动同步整流器消除了对次级栅极驱动器的需求
- 目录中的变压器最大限度地降低了磁性元件的成本
| 输出电压选项 | PMP20850.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | -72 |
| 输入电压(最大值)(V) | -36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 15 |
| 输出功率 (W) | 49.5 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP20850 Test Results | 2017-6-19 |