PMP20815
95VAC-130VAC 至 24V/72W 反激式参考设计
PMP20815
概述
PMP20815 参考设计是一种采用光耦合器反馈的 DCM 反激设计。它在 130kHz 开关频率下运行,以减小变压器尺寸。此参考设计可将低压线路交流电源转换为 24V/72W 输出,效率为 91%。
特性
- 95VAC-130VAC 输入至 24V/72W 输出
- 满载时效率 91%
- 光耦合器反馈可实现精密调节
- 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
- 1oz、2 层电路板,尺寸为 3.45in x 2.23in
输出电压选项 | PMP20815.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 95 |
输入电压(最大值)(V) | 130 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 72 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20815 Test Results | 2017-8-22 |