PMP20808

450W 高效 25V 降压转换器参考设计

PMP20808

设计文件

概述

PMP20808 是一款采用 LM5117 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计的输入电压范围为 36Vin 至 40Vin(标称 38Vin),可提供 25V 输出电压,能够为负载提供 18A 的连续电流。此设计以 PMP9280 PCB 为基础,后者已根据 PMP20808 设计配置和要求进行了修改。该 PCB 是一种 4 层电路板,所有层均为 1 盎司覆铜。

特性
  • 极高效率和大功率
  • 就电压和功率而言的小解决方案尺寸
  • 仅单相运行
  • 可选电流监控输出
输出电压选项 PMP20808.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 25
Iout(最大值)(A) 18
输出功率 (W) 450
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE01.PDF (680 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUF2.PDF (118 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUF1.PDF (34 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUF4.ZIP (644 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE78.ZIP (398 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUF3.PDF (747 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUF0.PDF (172 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5117具有模拟电流监视器的 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20808 Test Results 2017-12-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持