PMP20807
紧凑型 27W USB Type-C 电力输送参考设计
PMP20807
概述
PMP20807 参考设计是一款 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm。LMS3635A 和 TPS25740A 的低静态电流能力可有效降低必要的输入功率;该设计在待机模式下的功耗低于 1mW。PMP20807 在 5V 配置下效率 > 93%,在 9V 配置下效率 > 95%。
特性
- 小尺寸解决方案: 44mm x 18mm x 7.8mm
- 5V 输出下效率 > 93%,9V 输出下效率 > 95%
- 待机模式下的输入功率 < 1mW
- 过流保护
输出电压选项 | PMP20807.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9.5 |
输入电压(最大值)(V) | 30 |
输出电压(标称值)(V) | 9 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 27 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20807 Test Results | 2017-6-20 |