PMP20774

60W USB Type-C 车载充电器设计

PMP20774

设计文件

概述

PMP20774 参考设计是一款通用 USB C 类充电器,采用 LM5175 DCDC 和 TPS25740B PD 控制器,适用于售后车载充电器应用。此设计的最小工作输入电压为 6V,最大输入电压为 40V。该设计能提供 3A 持续电流以及 5V、9V、15V 和 20V 的输出电压。开关频率设为 350kHz。采集 12V 和 24V 输入电压下的波形。

特性
  • 6V 至 40V 输入电压、5V @ 3A 输出、9V @ 3A 输出、20V @ 3A 输出
  • 在整个工作范围内实现 90% 的效率,峰值效率为 95%
  • 尺寸紧凑、外形纤薄
  • 解决方案尺寸:57mm x 19mm
  • 无需固件、PD 控制器 TPS25740
输出电压选项 PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
输入电压(最小值)(V) 6 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 40 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 5 9 15 20
Iout(最大值)(A) 3 3 3 3
输出功率 (W) 15 27 45 60
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDF2A.PDF (2061 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRZ2.PDF (164 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRZ1.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRZ4.ZIP (638 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO4.ZIP (565 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRZ3.PDF (1097 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRZ0.PDF (221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740BUSB Type-C™ 和 USB PD 源控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20774 Test Results (Rev. A) 2017-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持