PMP20742

具有 36V 至 60V 输入和 12V、5A 输出的高效率有源钳位正向参考设计

PMP20742

设计文件

概述

PMP20742 参考设计可通过 36V-60Vdc 输入提供 12V、5A (60W) 的输出,效率超过 94%。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器和同步整流器以实现高效率。  典型的应用包括以太网供电、电信和服务器系统。

特性
  • 高效率,超过 94%
  • 薄型封装,最大高度为 11.43mm (0.45")
  • 自驱动同步整流器降低成本和复杂性
输出电压选项 PMP20742.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCZ1.PDF (2667 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQ66.PDF (243 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ65.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ68.ZIP (744 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRQ67.PDF (991 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ64.PDF (327 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20742 Test Results 2017-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持