PMP20694

高效 180W 交流/直流电源参考设计

PMP20694

设计文件

概述

PMP20694 是具有 85VAC-300VAC 输入和 36V/5A 输出的高效率交流/直流电源参考设计。通过 UCC28051 应用过渡模式 PFC,从而展现高功率因数,并将输入电压提升至 450VDC。  应用带 UCC25600 的 LLC 谐振转换器将 450V 降压至 36V 输出。  此设计可实现超 92% 的峰值效率。 

特性
  • 输入 85VAC - 300VAC、50/60Hz,输出 36V/5A
  • 68mm × 180mm 电路板尺寸
  • 可提供测试报告
  • 峰值转换器效率为 92%
输出电压选项 PMP20694.1 PMP20694.2
输入电压(最小值)(V) 85 330
输入电压(最大值)(V) 300 460
输出电压(标称值)(V) 450 36
Iout(最大值)(A) .45 5
输出功率 (W) 202.5 180
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Boost- PFC Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE23.PDF (1483 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUS3.PDF (299 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUS2.PDF (47 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUS5.ZIP (1380 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA9.ZIP (892 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUS4.PDF (1319 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUS1.PDF (284 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
比较器

LM293工业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20694 Test Results 2017-12-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持