PMP20692
36W 工业 PoE 隔离式反激参考设计
PMP20692
概述
PMP20692 是一款利用 LM5022 的隔离反激式转换器,适用于工业应用。此设计接受 54V ± 10% 的 PoE 输入电压。此处的测试报告为输入电压 54V ± 10%、输出电压 12V、负载电流 3A。 开关频率设为 250kHz。该测试报告中对所有范围的采集均使用了定制变压器。
特性
- 输入电压 54V ± 10%、输出电压 12V、输出电流 3A – IC 支持 6V 至 60V 输入电压
- 36W 隔离式输出
- 峰值效率为 92%
- 功率密度高:110W/6 平方英寸
- 次级软启动
| 输出电压选项 | PMP20692.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 48 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 36 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP20692 Test Results | 2017-2-9 |