PMP20660
132W 4 开关同步降压/升压 CC-CV 超级电容器充电电路参考设计
PMP20660
概述
PMP20660 是一种使用 LM5175 控制器 IC 的同步 4 开关降压-协调转换器参考设计。该转换器接受 5Vin 至 13Vin 的输入电压,并提供 12Vout 和约 11A 的恒定电压/恒定电流输出。该参考设计基于 LM5175EVM-HP 评估板构建而成,该评估板是一块 6 层 FR-4 PCB,每层各敷有 2oz 铜。
特性
- 同步运行可实现高效率
- 恒流控制和恒压控制
- 输出电压可高于或低于输入电压
- 支持超级电容器快速充电
| 输出电压选项 | PMP20660.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 11 |
| 输出功率 (W) | 132 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP20660 Test Results | 2017-11-30 |