PMP20588

全自主式单端口 2 类 (30W) PoE PSE 参考设计

PMP20588

设计文件

概述

PMP20588 参考设计使用 TPS23861 PSE 控制器来实施单端口 2 类 PoE PSE。  隔离式反激转换器采用 LM5022 电流模式 PWM 控制器,可接受12Vdc/24Vac 输入,并为 PSE 提供 55Vdc/600mA 输出电源。  它非常适合所有 2 类 (30W) PoE PSE 应用。

特性
  • 完全自主、无需数字接口
  • 12Vdc 或 24Vac 输入可提供多功能性
  • 从输入到 PSE 输出的 1500VRMS 隔离性能
  • 端口开启状态 LED
输出电压选项 PMP20588.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 38
输出电压(标称值)(V) 55
Iout(最大值)(A) .6
输出功率 (W) 33
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

重要说明

此参考设计可替代现已过时的 PMP20981。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDC7.PDF (1378 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRO3.PDF (234 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRO2.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRO5.ZIP (960 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL8.ZIP (539 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDL9.ZIP (911 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRO4.PDF (1304 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRO1.PDF (246 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4001具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20588 Test Results 2017-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持