PMP20587

反相降压/升压参考设计

PMP20587

设计文件

概述

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器,用来控制两相双轨反相降压/升压。此非隔离式转换器适用于无线射频电源。输入电压范围为 -35V 至 -60V。输出电压有两种。电源轨 1 的默认输出电压为 32V,最大电流为 8.5A;电源轨 2 的默认输出电压为 48V,最大电流为 5.5A。可调输出电压范围为 30V 至 56V。通过某些元件更改和固件更改,硬件可用于电流模式控制或转换模式控制,从而增加功率并提高负载瞬态性能。三种控制模式的测试结果会分别提供。

特性
  • 针对 -48V 至 48V 系统的反相降压/升压
  • 过充/下冲电压小于 +/- 3% 时的瞬态响应
输出电压选项 PMP20587.1
输入电压(最小值)(V) -36
输入电压(最大值)(V) -62
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 12.5
输出功率 (W) 600
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT191.PDF (7559 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM647.PDF (628 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM646.PDF (320 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM649.ZIP (2284 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFW2.ZIP (2969 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM648.PDF (3922 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM645.PDF (728 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21225A具有双输入、5V UVLO 且采用 LGA 封装的 2.5kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA344单通道、5.5V、1MHz、1mV 失调电压、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
模拟温度传感器

LM60具有 6.25mV/°C 增益和 TO-92 封装选项的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064A适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV393-N双通道通用、低电压、Tiny Pack 比较器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM51614.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Inverting Buck Boost Reference Design 2020-7-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持