PMP20583

适用于电动汽车电池监测的初级侧调节反激式转换器参考设计

PMP20583

设计文件

概述

PMP20583 是初级侧调节反激式参考设计,采用 37V 至 125V 的输入电压,提供 5V 接地参考输出和隔离式 5V 输出(每个输出电流均高达 80mA)。此设计使用 UCC28700-Q1 反激式控制器对输出进行恒压和恒流控制。变频工作模式可有效限度降低空载时的待机功耗。此设计的特性包括通过准谐振谷底开关实现高效率,以及通过频率抖动提高 EMI 性能。

特性
  • 初级侧调节
  • 恒压和恒流运行
  • 空载功耗低于 10mW
  • 频率抖动
  • 一个隔离式输出和一个接地参考输出
输出电压选项 PMP20583.1 PMP20583.2
输入电压(最小值)(V) 37 37
输入电压(最大值)(V) 125 125
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) .08 .08
输出功率 (W) .4 .4
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- DCM Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDZ7.PDF (1708 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUB7.PDF (73 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUB6.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUB9.ZIP (344 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE71.ZIP (220 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUB8.PDF (329 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUB5.PDF (95 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700-Q1汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20583 Test Results 2017-12-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持