PMP20566

使用同步降压转换器的 12Vin、-5Vout 反相降压/升压参考设计

PMP20566

设计文件

概述

TPS54335 为直流/直流应用提供了一个集控制和功率级于一体的单 IC 解决方案,其电流最高可达 3A。PMP20566 在反相降压/升压拓扑中使用了 TPS54335,以实现经过稳压的 -5V 电源轨。TPS54335 使设计人员能够利用少量 BOM 实现需要负电压的小尺寸电源方案。

特性
  • 采用同步降压转换器的反相降压/升压拓扑
  • 内部 MOSFET 可减少 BOM 数量,实现较小的解决方案尺寸
  • 采用外部 COMP 引脚的电流模式控制可实现更高的设计灵活性
  • 脉冲跳跃功能可在轻载条件下最大限度地提高效率
输出电压选项 PMP20566.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 12
输出电压(标称值)(V) -5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD17.PDF (1570 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQH1.PDF (114 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQH0.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCDB3.ZIP (404 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQH2.PDF (466 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQG9.PDF (195 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20566 Test Results 2017-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持