PMP20551

12V 至 60V 输入 36W 工业级 PoE 隔离反激式参考设计

PMP20551

设计文件

概述

PMP20551 是一款利用 LM5022 的隔离反激式转换器,适用于工业应用。该设计支持 12V 至 60V 的 PoE 输入电压,测试报告基于 12V 输出、3A 负载电流条件。  开关频率设为 100kHz。该测试报告中对所有范围的采集均使用了定制变压器。

特性
  • 12V 至 60V 输入,12Vout、3A 输出 ——IC 支持 6V 至 60Vin
  • 36W 隔离式输出
  • 峰值效率为 92%
  • 宽输入工作电压范围
  • 次级软启动
输出电压选项 PMP20551.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD16.PDF (1432 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRQG1.PDF (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQG0A.PDF (394 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQG3A.PDF (243 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDB1.ZIP (418 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQG2.PDF (925 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQF9A.PDF (243 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV431B0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20551 Test Results 2017-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持