PMP20550

配有两条隔离轨的汽车类输入 SEPIC 电源参考设计

PMP20550

设计文件

概述

PMP20550 是一个简单的设计,使用 SEPIC 来生成 3 个电源轨,其中 2 个与输入电源隔离。此设计完全采用了符合汽车标准的 IC 和磁性元件。PMP20550 参考设计采用可选组件设计而成,允许用户根据需要调节输出电压精度。

特性
  • 7 至 16 VDC 输入、5V 输出 (0.5A)、隔离式 5V 输出 (0.2A)、隔离式 12V 输出 (0.1A)
  • 隔离式输出
  • 全部采用汽车级 IC 和磁性元件
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP20550.1 PMP20550.2 PMP20550.3
输入电压(最小值)(V) 7 7 7
输入电压(最大值)(V) 16 16 16
输出电压(标称值)(V) 5 12 5
Iout(最大值)(A) .2 .1 .2
输出功率 (W) 1 1.2 1
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCW4A.PDF (2547 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRPQ4.PDF (174 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPQ3.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPQ6.ZIP (40710 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD54.ZIP (1303 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPQ5.PDF (626 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPQ2.PDF (244 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799-Q1具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20550 Test Results (Rev. A) 2017-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持