PMP20533
USB Type-C™ DFP 15V/3A/45W 输出,通用交流输入参考设计
PMP20533
概述
PMP20533 电源参考设计从 85 至 265 VAC 的通用交流输入范围通过 USB Type-C 为充电器应用提供高达 15V/45W 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使该设计能够提供 91% 的平均效率。 TPS25740A 提供反激式电源和 Type-C 电缆之间的接口。PMP20533 已通过 USB-IF 认证为电源块(产品测试 ID:1020017)。
特性
- 91% 的平均效率
- 待机(空载)功耗低于 30mW
- 高功率密度,每立方英寸高于 12W
- 外形紧凑,45mm x 28mm (1.8" x 1.8" x 1.1")
- 传导发射低于 B 类级别
| 输出电压选项 | PMP20533.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 45 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | USB Type-C ™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design (Rev. A) | 2018-8-28 |