PMP20531
3 类、成本优化型工业隔离式 PoE 反激式转换器参考设计 (12V/625mA)
PMP20531
概述
PMP20531 参考设计是一款采用 TPS23753A 集成 PoE PD 控制器与 PWM 控制器的隔离反激式转换器。 二极管整流为 IP 安防摄像头等 PoE 应用提供了高性价比设计方案。 输入为 36-57V 或 24V/48V 适配器的标准 PoE 电压。
特性
- 低成本的二极管整流器
- 12V/625mA 输出
- 1500Vrms 隔离
- PoE 输入或 24V/48V 适配器
输出电压选项 | PMP20531.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 20 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | .625 |
输出功率 (W) | 7.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20531 Test Results | 2017-11-17 |