PMP20516

5V 45A 双相同步降压参考设计

PMP20516

设计文件

概述

这是一款在双相拓扑中使用 TPS40322 的同步降压参考设计。专用于 12V 标称输入电压,输出 5V,两相合计可提供高达 45A 电流,并具备出色的均流能力。满载效率为 96.7%,兼具优异的热性能、纹波及瞬态特性。

特性
  • 满载时效率高于 96.7%
  • 热性能、纹波及瞬态表现出
  • 小解决方案尺寸
  • 低成本设计
输出电压选项 PMP20516.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 45
输出功率 (W) 225
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE33.PDF (1504 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRV32.PDF (49 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV31.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV34.ZIP (222 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCED1.ZIP (509 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV33.PDF (49 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV30.PDF (131 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD87353Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40322双通道输出或二相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20516 Test Results 2017-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持