PMP20497
110W 工业 POE 隔离式反激参考设计
PMP20497
概述
PMP20497 是一款利用 LM5022 的隔离反激式转换器,适用于工业应用。该设计接受 12V 输入电压。此处的测试报告为 12Vin/~54V out @ 2A 负载电流。 开关频率设为 100kHz。该测试报告中针对所有范围采集使用了定制脉冲变压器。
特性
- 12Vin、54Vout @ 2A out – IC 支持 6V 至 60Vin
- 110W 隔离式输出
- 峰值效率为 92%
- 功率密度高:110W/6 平方英寸
- 逐周期电流限制
输出电压选项 | PMP20497.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 12 |
输入电压(最大值)(V) | 12 |
输出电压(标称值)(V) | 54 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 108 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20497 Test Results | 2017-2-8 |