PMP20489

高密度 12Vin、0.8V 200A 和 3.3V 75A POL 参考设计

PMP20489

设计文件

概述

基于 TPS53679 的此参考设计提供了单个 IC 来控制两个多相输出,主输出上有多达 6 相、而通道 2 上有多达 2 相;总共最多 7 相。  多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20489 参考设计展示了一种大电流五相 + 两相应用以及两个板载动态负载。测试报告重点介绍了热性能、动态响应和效率。

特性
  • 用于 POL 应用且具有高速控制功能的完整大电流 5 相 + 2 相直流/直流转换器
  • 通过 GUI 设置环路补偿
  • 具有接地冷却焊盘的大电流功率级
  • 丰富的测试接口包括自包含高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载
  • 原理图、BOM、布局和测试报告(重点介绍效率、温升和动态负载性能)
输出电压选项 PMP20489.1 PMP20489.2
输入电压(最小值)(V) 4.5 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2 13.2
输出电压(标称值)(V) .8 3.3
Iout(最大值)(A) 200 75
输出功率 (W) 160 247.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Multiphase Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDS7.PDF (3029 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTC2.PDF (492 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTC1.PDF (41 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTC4.ZIP (2797 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY8.ZIP (1705 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTC3.PDF (5671 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTC0.PDF (523 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53679具有 NVM 和 PMBus 的双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 降压多相控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20489 Test Results 2017-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持