PMP20432
100V 至 410V 直流输入、12V/4.5A 输出的偏置电源参考设计
PMP20432
概述
PMP20432 是一款隔离式偏置电源参考设计。采用 100V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 2W 的输出功率。采用 300V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 52W 的输出功率,并提供 12V 稳压输出。此设计的峰值效率达到 91.5%。
特性
- 输入为 100V 到 410V 时提供 2W 最大输出功率
- 输入为 300V 到 410V 时提供 52W 最大输出功率
- 峰值效率为 91.5%
- 12V 稳压器输出
- 包含测试报告
输出电压选项 | PMP20432.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 100 |
输入电压(最大值)(V) | 410 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 4.5 |
输出功率 (W) | 54 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20432 Test Results | 2017-12-7 |