PMP20410
可变输出单节电池 80W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20410
概述
PMP20410 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 13A 至 28A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此参考设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在 2.7V 输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此参考设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可提供 80W 供电。
特性
- 以 2.7V 至 4.3V 输入电压提供 1V 至 10V/13A 至 28A 输出
- LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
- 尺寸紧凑,外形纤薄,适合电子烟
- 解决方案尺寸:43mm x 30mm
- 峰值效率达 98%
输出电压选项 | PMP20410.1 | PMP20410.2 | PMP20410.3 | PMP20410.4 | PMP20410.5 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
输入电压(最大值)(V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
输出电压(标称值)(V) | 2.83 | 4 | 4.9 | 5.66 | 6.33 |
Iout(最大值)(A) | 28.3 | 20 | 16.4 | 14.2 | 12.7 |
输出功率 (W) | 80.089 | 80 | 80.36 | 80.372 | 80.391 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Variable Outputs Single Cell Battery 80W Heater Element Reference Design (Rev. B) | 2019-11-4 |