PMP20371

适用于电信 -48V 应用的 125W 非隔离式反相降压/升压参考设计

PMP20371

设计文件

概述

PMP20371 是采用 LM5122 的同步降压/升压设计,适用于电信应用。此设计的最小工作输入电压为 -35V,最大输入电压为 -60V。  开关频率设为 150kHz。该设计基于 PMP20371 PCB,采用 4 层电路板,每层均为 2 盎司覆铜。

特性
  • -35V 至 -60V 输入电压,9A 时输出电压为 14.5V
  • 在所有运行条件下均可实现 93% 的效率
  • 尺寸紧凑,外形纤薄,适用于电信应用
  • 解决方案尺寸:  48mm x 45mm
  • LM5122 同步升压控制器,宽输入电压,高效率
输出电压选项 PMP20371.1
输入电压(最小值)(V) -35
输入电压(最大值)(V) -60
输出电压(标称值)(V) 14.5
Iout(最大值)(A) 9
输出功率 (W) 130.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG4.PDF (1320 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRO42.PDF (174 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO41.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO44.ZIP (584 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR8.ZIP (406 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO43.PDF (1436 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO40.PDF (418 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20371 Test Results 2016-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持