PMP20330
5.5W 双路输出、工业隔离式反激式参考设计
PMP20330
概述
PMP20330 是采用 LM5160 的隔离式反激式转换器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 18V,最大输入电压为 31V。此设计能在 3.3Vout 下提供 1A 持续电流,在 5Vout 下提供 0.5A 持续电流。开关频率设为 200kHz。此设计使用了 Wurth 变压器 750316561。
特性
- 输入电压 18V 至 31V,初级输出电压 7.35V,次级输出电压:1A 时 +3.3V、0.5A 时 +5V – IC 接受 4.5V 至 65V 输入
- 无需光耦合器即可实现初级侧稳压;具有良好的稳压性能(+/-5% 范围内)
- 无需环路补偿/具有快速瞬态响应
- 低 BOM 数量和低成本的紧凑型解决方案
- 初级绕组上没有 RC 缓冲器
输出电压选项 | PMP20330.1 | PMP20330.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 18 | 18 |
输入电压(最大值)(V) | 31 | 31 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 1 | .5 |
输出功率 (W) | 3.3 | 2.5 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20330 Test Results | 2017-2-8 |