PMP20327
可变输出 2 节电池 200W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20327
概述
PMP20327 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器,可作为电子烟等应用的加热器元件功率级参考设计。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 20A 至 45A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在低输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可支持多种 200W 运行条件。
特性
- 6V 至 8.6V 输入电压,提供 1V 至 10V/20A 至 45A 的输出
- LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
- 尺寸紧凑,外形纤薄,适合电子烟
- 解决方案尺寸:26mm x 57mm
- 峰值效率达 98%
输出电压选项 | PMP20327.1 | PMP20327.2 | PMP20327.3 | PMP20327.4 | PMP20327.5 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
输出电压(标称值)(V) | 4.47 | 6.32 | 7.75 | 8.94 | 10 |
Iout(最大值)(A) | 45 | 32 | 26 | 22.5 | 20 |
输出功率 (W) | 201.15 | 202.24 | 201.5 | 201.15 | 200 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Variable Outputs 2-Cell Battery 200W Heater Element Power Stage Reference Design (Rev. C) | 2019-11-4 |