PMP20220

4 类高效 PoE 同步反激式转换器 (5V/3A) 参考设计

PMP20220

设计文件

概述

此参考设计利用 TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器相组合,可以节省成本和尺寸。  同步反激式转换器为无线接入点和 IP 电话等 PoE 应用提供了高效率。  PoE PD 还可以为辅助电路提供最高 10W 的主电源。

特性
  • 高效率(在 3A 负载下为 88%)
  • 1500Vrms 隔离
  • 适用于辅助电路的可选 10W 主电源
输出电压选项 PMP20220.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDD7.PDF (1041 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRT1A.PDF (206 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRT2A.PDF (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRT3A.PDF (161 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRT5A.ZIP (879 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDM9A.ZIP (458 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDN0A.ZIP (781 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRT4A.PDF (754 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17579Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23751具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20220 Test Results 2017年 7月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频