PMP20183
9V-15V 输入电压升压转换器 (200V@10mA) 参考设计
PMP20183
概述
这款升压转换器采用电压三倍器,可实现较高的输入输出升压比。此设计成本低,所需面积小于 25mm x 25mm。
特性
- 具有卓越效率(在 10mA 负载和 12V 输入电压下效率高于 82%)
- 采用 100V 低应力元件
- 低输出纹波电压 (< 0.4%)
- 25mm x 25mm 的小面积
输出电压选项 | PMP20183.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 15 |
输出电压(标称值)(V) | 200 |
Iout(最大值)(A) | .01 |
输出功率 (W) | 2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20183 Test Results | 2016-11-3 |