PMP20178
面向电信应用的 57W 输出同步降压转换器参考设计
PMP20178
概述
PMP20178 是一款电压模式同步降压转换器参考设计,在输入电压为 15V 至 60V 且电流为 11A 时的额定输出值为 5.2V。本设计采用 LM5145 同步降压控制器,开关频率 200kHz。功能包括电源正常指示、同步及微调功能。
特性
- 57W 连续输出功率
- 具有线路前馈的电压模式控制
- MOSFET 电流感应
- 电源正常标志
- 可与外部时钟同步
输出电压选项 | PMP20178.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 15 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 5.2 |
Iout(最大值)(A) | 11 |
输出功率 (W) | 57.2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20178 Test Results | 2017-12-6 |