PMP20128
4.5V-60V 输入电压 SEPIC 转换器 (6.5V@2.5A) 参考设计
PMP20128
概述
这款 6.5V @ 2.5A SEPIC 转换器设计用于在非常宽的输入电压范围内工作。使用 6V 输入初次加电后,通过采用电压倍增器,转换器可在最低 4.5V 的输入电压运行,从而提供偏置电源。它需要的元件数量最少,的 PCB 面积较小,并且效率极佳。
特性
- 高效率(在 2.5A 负载和 12V 输入电压下效率为 88%)
- 低成本控制器
- 面积小于 40mm x 47mm
- 4.5V - 60V 的宽工作输入电压范围
输出电压选项 | PMP20128.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 6.5 |
Iout(最大值)(A) | 2.5 |
输出功率 (W) | 16.25 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20128 Test Results | 2016-11-2 |