PMP20071

参考设计: 8.5V-13.2V 至 1.2V 50A 直流/直流转换器

PMP20071

设计文件

概述

通过采用两个相同器件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。  多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20071 展示了一种高电流两相应用。测试报告示出了两个功率级之间的损耗共享、输出纹波减少和由于两个相位而改善的动态响应。

特性
  • 仅用两个单相器件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流/直流转换器
  • 固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
  • 输出电压、电流限制和故障阈值/响应可通过 PMBus 接口“动态”调整
  • 丰富的测试接口,包括 PMBus 插口,以及高速动态测试负载
  • 原理图、BOM、布局和测试报告侧重于热性能和负载动态
输出电压选项 PMP20071.1
输入电压(最小值)(V) 8.5
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 1.2
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB5.PDF (1677 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNK3.PDF (362 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNK2A.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNK5.ZIP (393 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRNK6.ZIP (6532 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM7.ZIP (900 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNK4.PDF (3808 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNK1A.PDF (919 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546C20A具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20071 Test Results 2016-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持