PMP20021

24V 输入电压两相同步降压转换器 (12V@20A) 参考设计

PMP20021

设计文件

概述

与同等单相设计相比,这一两相同步降压转换器允许使用具有更佳散热性能的更小元件。它可实现高效率,使用小型电感器,并且能轻松适配 70mm x 70mm 的较小 PCB 面积。

特性
  • 高效率(在 24V 输入电压和 20A 负载下为 95%)
  • 小型电感器
  • 出色的相位间电流共享
输出电压选项 PMP20021.1
输入电压(最小值)(V) 22.8
输入电压(最大值)(V) 25.2
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 240
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI6.PDF (2332 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROC5.PDF (106 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROC4.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROC7.ZIP (143 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT7.ZIP (174 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROC6.PDF (163 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROC3.PDF (119 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM251194.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20021 Test Results 2016-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持