PMP20001

具有高电压交流输入和 5V、12V 双输出的反激式参考设计

PMP20001

设计文件

概述

PMP11405 参考设计采用 UCC28740 恒流 (CC) 恒压 (CV) 反激式控制器,用于具有高压线路交流输入(185VAC 至 260VAC 输入)的 5V/1A、12V/0.9A 偏置电源。具备安全隔离功能,在满负载时可实现 80% 以上的效率,在空载情况下的功耗低于 400mW。

特性
  • 高压线路交流输入可提供 5V/1A 和 12V/0.9A 双路输出
  • 1.45” x 4.45”电路板尺寸
  • CC 和 CV 通过 UCC28740 反激式控制器启用
  • 空载功耗低于 400mW
  • 交叉调节已测试
输出电压选项 PMP20001.1 PMP20001.2
输入电压(最小值)(V) 185 185
输入电压(最大值)(V) 260 260
输出电压(标称值)(V) 5 12
Iout(最大值)(A) 1 .9
输出功率 (W) 5 10.8
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCQ2.PDF (1141 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROY3.PDF (76 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROY2.PDF (149 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROY5.ZIP (712 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY7.ZIP (1137 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROY4.PDF (490 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROY1.PDF (125 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20001 Test Results 2016-12-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持