PMP15044
适用于超级电容充电电路的自然输入电流限制参考设计
PMP15044
概述
此参考设计使用反激式拓扑的自然输入限流特性。在启动过程中,尽管超级电容器的初始输出电压为零,但 TPS61087 的峰值开关电流限制始终会限制初级绕组电流。考虑到软启动期间的占空比,输入电流将在本质上低于 TPS61087 的峰值开关电流限制值。因此,无需额外的组件。
初级绕组和次级绕组共享同一个接地端,因此反激式电感器不需要增强型绝缘。基本绝缘就足够了。这是用于超级电容器充电电路应用的紧凑设计。
特性
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 可以有效地将输入电流限制在 3A 以下
- 关断时隔离输入侧和输出侧
- 低成本小型解决方案尺寸
输出电压选项 | PMP15044.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.5 |
输入电压(最大值)(V) | 6 |
输出电压(标称值)(V) | 13.5 |
Iout(最大值)(A) | .4 |
输出功率 (W) | 5.4 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15044 Test Results | 2018-4-13 |