PMP15039
适用于现场变送器的两级电源参考设计
PMP15039
概述
此双路输出参考设计提供示例,说明如何在空间限制是主要考虑因素时为 FPGA、ASIC 或 MCU 供电。该设计具有 6V 至 60V 的宽输入电压范围,并采用超小型高效 DC/DC 转换器,非常适合工业传感器、现场变送器、电机驱动器和 PLC 模块等应用。这种两级方法可在整个温度范围内提供 1.5% 精度的 5V 电压轨和 1% 精度的 1.5V 负载点电压轨。输出电压可调节,能够适应用户的特定需求。
特性
- 在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内运行,具有高达 66V 的瞬态保护
- 双路输出:300mA 时为 5V,1A 时为 1.5V
- 小解决方案尺寸 (9.25mm x 18mm)
- 可针对工业电源进行扩展
- 峰值系统效率大于 90%
输出电压选项 | PMP15039.1 | PMP15039.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 1.5 |
Iout(最大值)(A) | .3 | 1 |
输出功率 (W) | 1.5 | 1.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Two-Stage Power Supply Reference Design for Field Transmitters | 2018-5-23 |