PMP15038
电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计
PMP15038
概述
此参考设计引入了在电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度、双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1的高性能。信号控制板采用精密放大器,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。
特性
- 50A 双向电流
- FS 电流精度小于 0.05%
- 二极管仿真可防止反向电流
- 容易增加电流容量
- 在进行多相交错运行时具有高效率和小纹波
输出电压选项 | PMP15038.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15038 Test Results | 2018年 1月 8日 | |||
技术文章 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 |