PMP15036
适用于音频放大器的包络跟踪电源参考设计
PMP15036
概述
本包络跟踪电源参考设计可助力延长 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器等便携式音频应用的电池续航。设计中的低功耗降压转换器具备对音频功率放大器的包络跟踪能力,在整个输出电压范围内保持高效率。通过向 TI TPS61178 器件的 FB 引脚添加音频包络信号,输出电压可按照音频信号的包络进行变化,从而动态适应 TPA3128D2 功率放大器的电源并优化其功耗。
特性
- 输入电压范围为 5.4V 至 8.4V
- 在 Vin=7.2V 时,向 8Ω 负载输出 2×20W 功率
- 可编程功率限制
- 关机时将输入电池与输出侧隔离
- 高效率小尺寸解决方案
输出电压选项 | PMP15036.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5.4 |
输入电压(最大值)(V) | 8.4 |
输出电压(标称值)(V) | 18 |
Iout(最大值)(A) | 1.5 |
输出功率 (W) | 27 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15036 Test Results | 2017-9-25 |