PMP15035

1000W 双向12V 至12V 转换器参考设计

PMP15035

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于 12V 至 12V 双电池系统汽车应用的双通道双向转换器。此参考设计具有宽输入范围(3V 至 40V),可以使用两个 LM5170-Q1 控制器在 9V 至 18V 的输入电压下提供满载 (1kW)。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 时,效率高达 98%。

特性
  • 满载最高为 1kW
  • 双通道双向转换器
  • 最高效率可达 98%
输出电压选项 PMP15035.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT004.PDF (1244 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRWN1.PDF (483 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWN0.PDF (309 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWN3.ZIP (6128 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER8.ZIP (1837 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWN2.PDF (4191 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWM9B.PDF (701 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51183V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431B0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LV00A4 通道、双输入、2V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
温度开关

LM26LV具有模拟输出的 ±3°C 1.6V 至 5.5V、出厂预设跳变点温度开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM6142双通道、24V、17MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 1000-W, Bidirectional, 12-V to 12-V Converter Reference Design 2018-7-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持