PMP15034

具有成本效益的高电压、压电式发声器驱动器参考设计

PMP15034

设计文件

概述

压电式发声器广泛用于玩具、计时器、闹钟和其他电子器件。发声器简单而经济高效的驱动器对于这些应用领域非常重要。PMP15034 基于高电压升压转换器 TLV61046A 引入了两个驱动器电路。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。一个驱动器电路提供 0V 至 28V 矩形波。另一个电路提供 ±15V 矩形波。两个电路均使用评估板进行测量,以验证性能。

特性
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 高达 28V 的输出电压
  • 小解决方案尺寸
  • 关断电流小
输出电压选项 PMP15034.1
输入电压(最小值)(V) 1.8
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 28
Iout(最大值)(A) .05
输出功率 (W) 1.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDF4.PDF (470 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRS18.PDF (69 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS17.PDF (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS20.ZIP (295 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO9.ZIP (104 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS19.PDF (239 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS16.PDF (92 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV61046A具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15034 Test Results 2017-7-26
技术文章 Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 2017-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持