PMP15026
使用可变输出电压的反相降压/升压转换器参考设计
PMP15026
概述
此参考设计在反相降压/升压配置中使用 60V、3.5A LM76003 同步降压转换器,以生成可变负输出电压。由于输出电压可动态地变化,该设计可用于需要不同输出电压的应用,而无需更换电路板上的元件。 该设计的接地平面较大,适合散热并改善热性能,同时紧密耦合的电容器还可确保关键信号环路紧密连接。
特性
- 6V 至 42V 输入电压,-5V 至 -15V 输出电压,3.5A 输出电流
- 峰值效率为 92%
- 开关频率为 500KHz
- 4 层电路板
- 覆铜厚度:2 盎司、1 盎司、1 盎司、2 盎司
输出电压选项 | PMP15026 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3.5 |
输入电压(最大值)(V) | 45 |
输出电压(标称值)(V) | -15 |
Iout(最大值)(A) | 1.5 |
输出功率 (W) | 22.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15026 Test Results | 2018-3-28 |