PMP15025
适用于工业机器人和电机驱动器的 24V 至 5V、4A 参考设计
PMP15025
概述
PMP15025 由一个单相同步降压转换器组成,该转换器通过 24V 输入提供稳定的 5V、4A 解决方案。此设计具有高效率和高功率密度,适用于工业自动化应用,如机器人和电机驱动器。
特性
- 在 24VIN、5V/4A、390kHz 下的效率可达 90%
- 满负载电流下的输出纹波为 4.44mV
- 满负载电流下具有超小的相位振铃
- 环路带宽 30kHz,相位裕度 75°,可实现快速、稳定的瞬态响应
输出电压选项 | PMP15025.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 20 |
输入电压(最大值)(V) | 28 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 4 |
输出功率 (W) | 20 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 24 Vin, 5 Vout for Factory Automation and Industrial Robotics Reference Design | 2016-2-7 |