PMP15023

具有前端电路保护功能的汽车类宽 VIN 至负载点电源参考设计

PMP15023

设计文件

概述

该汽车负载点电源参考设计具有全面的前端保护,且总体尺寸小巧。该系统可以钳制快速高压电瞬态并通过这些事件保持运行。它还可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。这种三输出设计采用两个降压稳压器排序,以确保适当的供电和断电时序,并具有输入 π 型滤波器,以减少传导 EMI。此设计接受 5V 至 36V 的输入电压,并提供 3.3V、1.2V 和 1.8V 的输出。该电源可在 1.8V 和 1.2V 输出上提供 2A 电流,在 3.3V 输出上同步提供 3.55A 电流。

特性
  • 全面的宽 VIN 前端汽车电源
  • 具有反向电池保护的非电池运行模式
  • 正/负瞬态电压保护
  • 三个电源轨自动定序
  • 通过包含的 π 型滤波器降低 EMI
输出电压选项 PMP15023.1 PMP15023.2 PMP15023.3
输入电压(最小值)(V) 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 36 36 36
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.2 1.8
Iout(最大值)(A) 3.55 2 2
输出功率 (W) 11.715 2.4 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT002A.PDF (2906 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRVN0.PDF (153 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVM9A.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVN2A.ZIP (205 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI2A.ZIP (525 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVN1A.PDF (905 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVM8B.PDF (223 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM736063.5V 至 36V、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 2020-3-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持