PMP15022

适用于工业 IR LED 应用的高级可调光降压 LED 驱动器参考设计

PMP15022

设计文件

概述

此参考设计展示了一种小型 LED 驱动器 (TPS92515),该驱动器经过优化,可驱动最多 5 个用于工业相机和其他通用照明设计的红外 (IR) LED。它可以通过 24V 输入源驱动最高 1A、最高 9.5V 的 LED 负载。降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,是一种简单、高性能且具有成本效益的解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光)支持以及符合 FCC 第 15 部分 B 类传导要求的 EMI 滤波设计。

特性
  • 已针对红外 LED 以及其他小型 LED 照明应用进行优化
  • FCC 第 15 部分 B 类测试 EMI
  • 小电感器尺寸 (4mm X 4mm)
  • 模拟和 PWM 调光
  • 支持高达 30kHz 的高频分流 FET 调光
输出电压选项 PMP15022.1
Vin (Min) (V) 21
Vin (Max) (V) 27
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCQ5.PDF (8711 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPO2.PDF (177 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPO3.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPO4.PDF (73 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPO6.ZIP (297 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD48.ZIP (396 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPO5.PDF (407 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92515具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 42V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Advanced Dimming Capable Buck LED Driver Ref Design for Industrial IR LEDs 2017年 1月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频