PMP15007
具备超小型耦合电感器的双路输出 LM5161-Q1 Fly-Buck™ 参考设计
PMP15007
概述
PMP15007 在 Fly-Buck 拓扑中使用 LM5161-Q1,且初级输出和次级输出均设置为 5V 标称值。该电路可适应 36V 至 72V 的电压输入范围,非常适合 48V 标称输入轨。虽然初级侧的标称电压设置为 5.32V,但次级隔离侧在使用反馈电阻器时的电压为 5V,并且基于 Coilcraft 的 LPD8035V 系列耦合电感器,匝数比设置为 1:1。初级和次级轨上的最大工作电流各设定为 225mA。 开关频率设置为标称 315kHz。
特性
- 36V 至 72Vin,225mA 时 5V(双路)输出,2.25W(一个非隔离式初级和一个隔离式次级)
- 峰值效率约为 75%
- 采用现成耦合电感器取代定制变压器的具有成本效益的紧凑型隔离式解决方案
- 解决方案尺寸:32 mm x 22 mm (1.25 in. x 0.9 in.);元件最大高度:3.5mm
- 耦合电感器的最大高度为 3.5mm,适用于高度受限型应用
输出电压选项 | PMP15007.1 | PMP15007.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 72 | 72 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 5 |
Iout(最大值)(A) | .225 | .225 |
输出功率 (W) | 1.125 | 1.125 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15007 Test Results | 2016-11-3 |