PMP15004

具有模拟和 PWM 调光功能的 7.5W 1.25A 汽车降压 LED 驱动器参考设计

PMP15004

设计文件

概述

此参考设计展示了一种小型 LED 驱动器 (TPS92515HV-Q1),该驱动器经过优化,可驱动雾灯设计中的两个 LED。降压拓扑的实现方式为直连到电池的单级 LED 驱动器,是一种简单而具有成本效益的照明解决方案。增添的设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及逐个周期的电流限制和集成式热关机保护。包含 EMI 滤波,旨在满足 CISPR-25 3 类传导要求。

特性
  • 已针对雾灯以及其他小型 LED 照明应用进行优化
  • 通过 CISPR-25 EMI 测试
  • 远离调幅频段
  • 模拟和 PWM 调光
  • 支持高达 60V 的负载转储
输出电压选项 PMP15004.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 6
Iout(最大值)(A) 1.25
输出功率 (W) 7.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC94.PDF (8701 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRO47.PDF (130 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO46.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO49.ZIP (363 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR9.ZIP (214 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO48.PDF (429 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO45.PDF (178 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92515-Q1具有集成 NFET 和电流校准功能的 42V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92515HV具有集成 NFET、高侧电流感应和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92515HV-Q1具有集成 NFET 和电流校准功能的 65V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92515具有集成 NFET、高侧电流感应和分流 PWM 调光功能的 42V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide 2016-10-27
技术文章 LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 2016-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持