PMP12082
三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计
PMP12082
概述
PMP12082 是一款偏置电源参考设计,具有三相输入 (80VAC~280VAC) 和三路输出(7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA)。将 UCC28701 初级侧调节控制器应用于具有双路输出绕组的共射-共基放大器 MOSFET 反激转换器。一个绕组通过 TPS259261 限流器提供 7V/1.4A 输出,经 TPS560200 降压转换器级实现 3.3V/500mA 稳压输出。另一个输出绕组通过 TLV1117-33 LDO 提供 3.3V/300mA 输出。
特性
- 80VAC 至 280VAC 三相输入,7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA 输出
- 允许两线压降 — 单相交流输入
- 具有初级侧调节控制器的共射-共基放大器反激拓扑
- 2” x 5.4”电路板尺寸
- 可提供测试报告
| 输出电压选项 | PMP12082.1 | PMP12082.2 | PMP12082.3 | PMP12082.4 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 80 | 80 | 6 | 4 |
| 输入电压(最大值)(V) | 288 | 288 | 8 | 6 |
| 输出电压(标称值)(V) | 7 | 5 | 3.3 | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 1.4 | .3 | .5 | .3 |
| 输出功率 (W) | 9.8 | 1.5 | 1.65 | .99 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | AC | AC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP12082 Test Results | 2016-12-20 |